Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemFørerhuseStrømoperatørkontroller til førerhuseKomponenter til betjeningsgreb290-7848: Håndtag kontrol
HjemFørerhuseStrømoperatørkontroller til førerhuseKomponenter til betjeningsgreb290-7848: Håndtag kontrol
290-7848: Håndtag kontrol

Cat® venstre håndtag (joystick) til pilotbetjent hydraulisk kontrol, ledningslængde: 365 mm, 6-polet DT-stik

Mærke: Cat

fallback-image
290-7848: Håndtag kontrol

Cat® venstre håndtag (joystick) til pilotbetjent hydraulisk kontrol, ledningslængde: 365 mm, 6-polet DT-stik

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 290-7848

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 162,3
Samlet længde (mm): 106,1
Kabellængde (mm): 330,0
Samlet længde (tommer): 4,18
Samlet højde (mm): 162,3
Samlet højde (tommer): 6,39
Længde (tommer): 6,39
Samlet bredde (mm): 68,0
Samlet bredde (tommer): 2,68
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 290-7848

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

303C CR 303.5C 304C CR 304D CR 305C CR 305D CR 305.5D 303.5D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet