HjemDrivlinjeStyretøjKoblingsskiver til styring291-2901: Bremsefriktionsskive med udvendig diameter på 715,3 mm
HjemDrivlinjeStyretøjKoblingsskiver til styring291-2901: Bremsefriktionsskive med udvendig diameter på 715,3 mm
291-2901: Bremsefriktionsskive med udvendig diameter på 715,3 mm

Cat®-koblingsskive (bremse)

Mærke: Cat

Produktbilleder
291-2901: Bremsefriktionsskive med udvendig diameter på 715,3 mm
291-2901: Bremsefriktionsskive med udvendig diameter på 715,3 mm
291-2901: Bremsefriktionsskive med udvendig diameter på 715,3 mm
291-2901: Bremsefriktionsskive med udvendig diameter på 715,3 mm
291-2901: Bremsefriktionsskive med udvendig diameter på 715,3 mm

Cat®-koblingsskive (bremse)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 291-2901

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (mm): 502,43
Udvendig diameter (mm): 715,3
Tykkelse (mm): 5,08
Indvendig diameter (tommer): 19,7807
Udvendig diameter (tommer): 28,161
Tykkelse (tommer): 0,2
Material: Non-Band Type Friction Material,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 291-2901

DUMPER

789C 789D 789B 789G 789 789D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet