Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerOplysninger, meddelelse og markeringer291-9334: Dieselbrændstoffilm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerOplysninger, meddelelse og markeringer291-9334: Dieselbrændstoffilm
291-9334: Dieselbrændstoffilm

Cat®-dieselbrændstoffilm

Mærke: Cat

Produktbilleder
291-9334: Dieselbrændstoffilm
291-9334: Dieselbrændstoffilm
291-9334: Dieselbrændstoffilm
291-9334: Dieselbrændstoffilm
291-9334: Dieselbrændstoffilm

Cat®-dieselbrændstoffilm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 291-9334

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Identifikationsfilm
Filmfarve: Sølv
Bogstavfarve: Sort
Længde (mm): 90,0
Bredde (mm): 60,0
Længde (tommer): 3,54
Bredde (tommer): 2,36
Material: Mixed Plastic Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 291-9334

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3022 MH3032

MINILÆSSER

226D 226B3 226D3 262D3 216B3

KOMPAKT HJULLÆSSER

907H2 914 910 910K 910M 914K 914M 918M 907M

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825 CS12 GC 825K 815K 815 CS12 CS13 GC CS19 CS10 GC CS11 GC

HJULLÆSSER

972K 988 XE 986 988GC 988 950K 986K 962K 995 990 993 992 988K XE 988K 966K 930K 907 990K 993K 924K 980K 992K 994K

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836 826 816K 836K 816 826K

VIBRATIONSSTAMPER

CS11 GC CS-56B CS-54B CS-78B CS512 GC CS10 GC

LEDDELT LASTVOGN

725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740 GC 730C 745C 725 735C 745 730 735

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

259D 259D3

LASTVOGN

773G LRC 770G 772G 773G OEM 777G 775G OEM 775G LRC

STENBRUDSLASTVOGN

772G 770G

MINI-GRAVEMASKINE

308E SR 308E CR 308E2SR 308E2CR 308E2 SR 308E2 CR

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 973 953 973D 973K 963D 963K 953D 953K

LARVEBÅNDSDOZER

D6T LGP D5K LGP D6XE D10 D11 D3K2 XL D6T LGPPAT D6K2 XL D6T XW D6T XL D6K2 LGP D3K XL D6N XL D6T D6N D7E D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D8T D4K2 LGP D10T2 D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6N LGP D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K XL D5K2 XL D11T D4K2 XL D7E LGP D3K LGP

GRAVEMASKINE

316F L 336E LH 349F LXE 312E 312F 336E 324E 336F 336F XE 390D 390F 349E L 315 GC MH3040 340F L UHD 320E L 349F L 317 315 313 326F L 374D L 336F L XE 314E CR 326F 330GC 336E L 320 GC 349E 336E H 349F 320E RR 325F 352 UHD 340 352F 349 336 GC 345 313 GC 320E LRR 352 325F LCR 324E L 336F L 320 374F 326 330 GC 325 323 329E L 330 336 311F LRR 329E 314F CR 385C 320E 314E LCR 395 330F 316E L 315F LCR 374 M325D L MH 365C 345 GC

EJEKTORLASTVOGN

730C2 EJ 730C 740

HJULDOZER

834 844 834K 854 824K 814 824 854K 844K

DUMPER

772 770 777 775 773

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet