Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke293-2823: FLAD SKIVE
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke293-2823: FLAD SKIVE
293-2823: FLAD SKIVE

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Produktbilleder
293-2823: FLAD SKIVE
293-2823: FLAD SKIVE
293-2823: FLAD SKIVE
293-2823: FLAD SKIVE
293-2823: FLAD SKIVE

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 293-2823

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: HÆRDET STÅL,Stål med lav legering,Zinklegering
Skivetype: FLAD SKIVE
Outside Diameter (mm): 75,0
Passer til boltstørrelserne (mm): M30
Inside Diameter (mm): 33,0
Tykkelse (mm): 20,0
Belægning: Forzinket giver korrosionsbeskyttelse med lav til middel korrosion og elektrisk ledeevne. Saltstænksmodstand på 96 timer til hvid rust. Belægningsfarve – sølv.
Udvendig diameter (tommer): 2,953
Udvendig diameter (mm): 75,0
Tykkelse (tommer): 0,787
Outside Diameter (in): 2,953
Inside Diameter (in): 1,299
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 293-2823

HJULLÆSSER

980H

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet