HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe293-5491: 291,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe293-5491: 291,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
293-5491: 291,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring

O-ringe

Mærke: Cat

Produktbilleder
293-5491: 291,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
293-5491: 291,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
293-5491: 291,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
293-5491: 291,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
293-5491: 291,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring

O-ringe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 293-5491

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 3,52
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,139
Indvendig diameter (mm): 291,69
Indvendig diameter (tommer): 11,484
Størrelse på instrumentbræt (tommer): 277
Materiale: Gummi
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 293-5491

OLIEPRODUKTER

C175-16

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C175-16 3516C 3512C

MOTOR – INDUSTRIEL

3512B 3512C

MARINE PRODUKTER

C175-20 3512C 3512C 3516B 3516C 3512C 3516C 3512B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet