Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerStifter299-3233: 1/2" differential vinkelhjul taperlock bolt
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerStifter299-3233: 1/2" differential vinkelhjul taperlock bolt
299-3233: 1/2" differential vinkelhjul taperlock bolt

Cat® Differential Bevel Gear Taper lock Stud securely fastens the bevel gear to the differential assembly, ensuring reliable power transmission

Mærke: Cat

Produktbilleder
299-3233: 1/2" differential vinkelhjul taperlock bolt
299-3233: 1/2" differential vinkelhjul taperlock bolt
299-3233: 1/2" differential vinkelhjul taperlock bolt
299-3233: 1/2" differential vinkelhjul taperlock bolt
299-3233: 1/2" differential vinkelhjul taperlock bolt

Cat® Differential Bevel Gear Taper lock Stud securely fastens the bevel gear to the differential assembly, ensuring reliable power transmission

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 299-3233
Stud Thread Size (in): 1/2-13
Overall Length (in): 2,36
Material: STEEL,Carbon Steel,Low Alloy Steel,Alloy Zinc
Stud Type: Fully Threaded Stud (Rod)
Coating: Zinc Flake
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 299-3233

HJULTRAKTOR

627G 627H

HJULSKRABER

627G

GUMMIHJULSSCRAPER

627K 627 627K LRC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet