HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareFjedre2A-5885: 19,05 mm udvendig diameter kompressionsfjeder
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareFjedre2A-5885: 19,05 mm udvendig diameter kompressionsfjeder
2A-5885: 19,05 mm udvendig diameter kompressionsfjeder

Cat® 84,2mm Long Compression Spring for Hydraulic Control Valves

Mærke: Cat

Produktbilleder
2A-5885: 19,05 mm udvendig diameter kompressionsfjeder
2A-5885: 19,05 mm udvendig diameter kompressionsfjeder
2A-5885: 19,05 mm udvendig diameter kompressionsfjeder
2A-5885: 19,05 mm udvendig diameter kompressionsfjeder
2A-5885: 19,05 mm udvendig diameter kompressionsfjeder

Cat® 84,2mm Long Compression Spring for Hydraulic Control Valves

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 2A-5885

Måleenheder

USMetrisk
Fjedertype: Kompression
Materiale: Stål
Udvendig diameter (mm): 19,05
Indvendig diameter (mm): 16,67
Længde (mm): 84,2
Udvendig diameter (tommer): 0,75
Indvendig diameter (tommer): 0,66
Længde (tommer): 3,32
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2A-5885

LARVEBÅNDSDOZER

D6D SR D10N D8L D10R D10T D5B D10 D9L D9N D5E D6E SR D6D D6E

SPIL

59N 59L 58L 55 59 58

HJULDOZER

844 844H 844K

HJULLÆSSER

920 930 930R 930T

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816

HYDRAULIKBETJENING

163 153

BULLDOZER

8S 10C 5A 9C 9U 5S 10SU 9S 9SU 6A 6S 10S 10U 8A

OPRIVER

977 951 955 10 6 5 4 9 8

LARVEBÅNDSLÆSSER

941B 951C 943 951B 941 953

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet