Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorBrændstofsystemAndre brændstofsystemkomponenter2N-5920: FORLÆNGELSE
HjemMotorBrændstofsystemAndre brændstofsystemkomponenter2N-5920: FORLÆNGELSE
2N-5920: FORLÆNGELSE

Cat® Governor Drive Rack Extension supports lever movement within the governor drive assembly to control mechanical input for speed regulation

Mærke: Cat

Produktbilleder
2N-5920: FORLÆNGELSE
2N-5920: FORLÆNGELSE
2N-5920: FORLÆNGELSE
2N-5920: FORLÆNGELSE
2N-5920: FORLÆNGELSE

Cat® Governor Drive Rack Extension supports lever movement within the governor drive assembly to control mechanical input for speed regulation

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 2N-5920

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 68,28
Length (in): 2,69
Outer Diameter (mm): 14,92
Outer Diameter (in): 0,59
Material: Carbon Steel,Steel
Weight (kg): 0,07
Weight (lb): 0,15
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2N-5920

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3406C 3306 3304B 3406 3304 3306B 3406B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

MOTOR – INDUSTRIEL

3406B 3304 3306 D330C D333C 3406 3406C

MARINE PRODUKTER

3406C 3306B 3406C 3304B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet