HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer2N-6170: Bolt med sekskantet hoved
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
2N-6170: Bolt med sekskantet hoved
2N-6170: Bolt med sekskantet hoved

Bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
2N-6170: Bolt med sekskantet hoved
2N-6170: Bolt med sekskantet hoved
2N-6170: Bolt med sekskantet hoved
2N-6170: Bolt med sekskantet hoved
2N-6170: Bolt med sekskantet hoved

Bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 2N-6170
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 2N-6170

Måleenheder

USMetrisk
Længde på greb (mm): 5,08
Materiale: Legeret stål
Bolt Length (in): 2.5
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,2
Bolt Length (mm): 63,5
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2N-6170

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3608 3606 C280-16 D379B 3512 3516 D399 3616 D398B

UDSTYR

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM-201

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

7495 HF 7495

MOTOR – INDUSTRIEL

G3612

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM-350B SM-350 RM-350B RM-350

ASFALTUDLÆGGER

AP-655C BG-230D BG-240C BG-260D AP-900B BG-260C BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000D AP-1050B BG-225C AP-650B BG-245C AP-800D AP-800C BG-230 AP-1055B AP-1055D

MARINE PRODUKTER

C280-16

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert