HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerStifter2N-9288: 42,50 mm længde fuldt gevind stud
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerStifter2N-9288: 42,50 mm længde fuldt gevind stud
2N-9288: 42,50 mm længde fuldt gevind stud

Tommer, UNC-grovgevind

Mærke: Cat

Produktbilleder
2N-9288: 42,50 mm længde fuldt gevind stud
2N-9288: 42,50 mm længde fuldt gevind stud
2N-9288: 42,50 mm længde fuldt gevind stud
2N-9288: 42,50 mm længde fuldt gevind stud
2N-9288: 42,50 mm længde fuldt gevind stud

Tommer, UNC-grovgevind

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 2N-9288

Måleenheder

USMetrisk
Taptype: Bolt med fuldt gevind
Materiale: RUSTFRIT STÅL
Samlet længde (tommer): 1,67
Størrelse på boltgevind (tommer): 3/8-16
Gevindstigning, hul: 16,0
Klasse: Plain finish
Låsefunktion: Dimensioner og tolerancer for lige, konisk lås og interferensgevindstifter. Metriske gevindstørrelser M5 til M64 og ensartede tommegevindstørrelser � til 1 � tommer er dækket.
Gevindstørrelse (mm): 0,375
Samlet længde (mm): 42,8625
Skruelængde – A (tommer): 1 11/16
Gevindstørrelse (tommer – TPI) (tommer): 3/8 - 16
Materialebeskrivelse: A286 (Højtemperaturlegering)
Belægning: Almindelig finish
Gevind: Grovgevind UNC
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2N-9288

GASMOTOR

G3508

LASTVOGNSMOTOR

3208 1676 C15 1693

PETROMOTOR

C280-12

MARINEMOTOR

3616 C280-12

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3616

LASTVOGN

793 793D 793B 793C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet