HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareHoldering/seegerring2S-0613: Indvendig holdering
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareHoldering/seegerring2S-0613: Indvendig holdering
2S-0613: Indvendig holdering

Cat® Reman indvendig snapring med 141,2 mm fri diameter

Mærke: Cat

Produktbilleder
2S-0613: Indvendig holdering
2S-0613: Indvendig holdering
2S-0613: Indvendig holdering
2S-0613: Indvendig holdering
2S-0613: Indvendig holdering

Cat® Reman indvendig snapring med 141,2 mm fri diameter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 2S-0613

Måleenheder

USMetrisk
Type af seegerring: Indre
Style: Spiral
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 141,2
Thickness (mm): 3,2
Outside Diameter (in): 5,56
Thickness (in): 0,13
Tykkelse – B (tommer): 0,127
Fri diameter – A (tommer): 5,56
Borediameter (tommer): 5,25
Form: Spiralformet
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2S-0613

KOMPAKT HJULLÆSSER

910

SPIL

59N 59L 58L 53 54H 55 54 59 58

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815

RENDEGRAVER

931 D3

HJULLÆSSER

988 XE G926 916 988K XE G910 G916 926 926E 966C 950 930R 930T

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816

HJULSKRABER

657G 657 657E 657B

LARVEBÅNDSLÆSSER

931C II 935C 935B 939 933 931B 931C 955K 955L 935C II

LARVEBÅNDSDOZER

D9 D5 D8L D10T2 D3C II D10 D9T D9R D9L D9N D9 GC D3C III D4C III D3B D3C D4C II D4B D10N D5C III D4H D10R D4C D10T D5B D5C

GUMMIHJULSLÆSSER

IT18B IT12 IT28 IT28B IT18

RØRLÆGGER

589 561D

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R2900 XE

HJULDOZER

814

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

D4HTSK II

HJULTRAKTOR

650B 651B 651E 660B 657E 657B 657G 651 641B 666B

HYDRAULIKBETJENING

163 153

BULLDOZER

4S 4P 5A D5C PATLGP 5S 10SU 10U 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 5A PAT 3P D5C PAT 4A

OPRIVER

3 6 5 4 9 8 977 10

GUMMIHJULSSCRAPER

657 651

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet