HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper2S-4509: SLANGEENHED
HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper2S-4509: SLANGEENHED
2S-4509: SLANGEENHED

Brændstofindsprøjtningsslange

Mærke: Cat

Produktbilleder
2S-4509: SLANGEENHED
2S-4509: SLANGEENHED

Brændstofindsprøjtningsslange

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 2S-4509

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 304,8
Højde (tommer): 4,5
Bredde (mm): 152,4
Længde (tommer): 12,0
Højde (mm): 114,3
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2S-4509

LARVEBÅNDSDOZER

D10 10 10S 10U 10C

HJULLÆSSER

992B 992

DUMPER

773 777 772 776

MOTOR – INDUSTRIEL

D348 D346 D346 D348

MARINE PRODUKTER

D346 D348

GUMMIHJULSSCRAPER

651B 650B 641B 660B 666B 657B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet