Hjem2T-0731: XT-3ES HOSE
Hjem2T-0731: XT-3ES HOSE
2T-0731: XT-3ES HOSE

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

Mærke: Cat

Produktbilleder
2T-0731: XT-3ES  HOSE
2T-0731: XT-3ES HOSE
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 2T-0731
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 2T-0731

Description:
XT ES (Enhanced Spiral) high pressure hose transfers petroleum based hydraulic fluids at high pressures from pumps and motors to machine components.


Attributes:
Constructed with a fabric reinforced, synthetic rubber tube and four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement that are separated by layers of synthetic rubber. The synthetic rubber outer cover is oil, weather, and abrasion resistant. XT ES hose is impulse tested to 1 million cycles - twice the SAE requirement. Plus, Cat® XT ES hoses are designed to work at half the SAE bend radius. This means they bend better in tight places and substantially reduce hose length requirements. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.


Recommended Application:
High-pressure service applications.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 2T-0731
Material: High Pressure Hose
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2T-0731

GUMMIHJULSSCRAPER

615

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert