HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer2V-0707: Glideleje (bøsning)
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer2V-0707: Glideleje (bøsning)
2V-0707: Glideleje (bøsning)

Cat®-glideleje (bøsning)

Mærke: Cat

Produktbilleder
2V-0707: Glideleje (bøsning)
2V-0707: Glideleje (bøsning)

Cat®-glideleje (bøsning)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 2V-0707

Måleenheder

USMetrisk
Intern rille: FEDTHUL I LEJE
Indvendig diameter (mm): 76,0
Indvendig diameter (tommer): 3,01
Udvendig diameter (mm): 89,0
Udvendig diameter (tommer): 3,5
Samlet længde (mm): 74,0
Samlet længde (tommer): 2,9
Indtast: LIGE BØSNING
Materiale: Stål,STÅL
Omtrentlig indvendig diameter (mm): 76,0
Omtrentlig samlet længde (mm): 74,0
Krydshuller: Ja
Omtrentlig udvendig diameter (mm): 89,0
Ekstern rille: Ja
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2V-0707

SKOVBRUGSPRODUKTER

227

GUMMIHJULSLÆSSER

IT38G II IT62G II IT62G IT62H IT38H IT38G IT38F

GRAVEMASKINE

229 219 225 215 229D 215B 315C 320C 215C 225B 340F L LRE 225D

HJULLÆSSER

962G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet