HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter2V-6551: STIFT
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter2V-6551: STIFT
2V-6551: STIFT

Linkage Pin

Mærke: Cat

Produktbilleder
2V-6551: STIFT

Linkage Pin

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 2V-6551

Måleenheder

USMetrisk
Pin Type: Tapered Hitch Pin
Material: STEEL,Carbon Steel,Boron Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 82,0
Pin Diameter (in): 3,23
Length (mm): 193,0
Length (in): 7,6
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 193,0
Overall Length (in): 7,598
Outside Diameter (in): 3,248
Taper Angle: 1:8
Outside Diameter (mm): 82,5
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: No
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2V-6551

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815B

HJULDOZER

814B

HJULLÆSSER

966D 966E

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet