HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme304-4010: 975 mm lang rå kant tandhjuls-kilerem
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme304-4010: 975 mm lang rå kant tandhjuls-kilerem
304-4010: 975 mm lang rå kant tandhjuls-kilerem

Bredde: 12,7 mm (0,50 in)

Mærke: Cat

Produktbilleder
304-4010: 975 mm lang rå kant tandhjuls-kilerem
304-4010: 975 mm lang rå kant tandhjuls-kilerem

Bredde: 12,7 mm (0,50 in)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 304-4010

Måleenheder

USMetrisk
Remlængde (mm): 975,0
Remtype: Kileremme - med tænder
Rembredde (tommer): 0,5
Remlængde (tommer): 38,39
Rembredde (mm): 12,7
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 304-4010

HJULLÆSSER

907H 908H 906H

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet