Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem308-1853: Krumtaptandhjul
Hjem308-1853: Krumtaptandhjul
308-1853: Krumtaptandhjul

Cat®-krumtaptandhjul

Mærke: Cat

Produktbilleder
308-1853: Krumtaptandhjul
308-1853: Krumtaptandhjul
308-1853: Krumtaptandhjul
308-1853: Krumtaptandhjul
308-1853: Krumtaptandhjul

Cat®-krumtaptandhjul

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 308-1853

Måleenheder

USMetrisk
Højde (tommer): 0,89
Udvendig diameter (mm): 56,4
Højde (mm): 22,5
Udvendig diameter (tommer): 2,2
Materialebeskrivelse: Stål
Material: Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 308-1853

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

304 305 305.5 CR 304CR 304.5 303.5CR 305.5 GC 305 CR

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

XQ35 C2.2 C1.7 C1.5DE13.5

MINILÆSSER

257B 247B3 247B 249D 249D3 239D 239D3 226B 226D 226B3 216B 216 242B 228 226 249D3 226D3 232 232B 232D 242 232D3 236D3 216B3

HJULLÆSSER

903 902 901

VIBRATIONSTROMLE

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 GC CB22B CC2.6 CC2.7 CB4.4 CB4.0 CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC CB-34B XW CC-24B CB-32B CC-34B CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B CC-34 CB-224E CC-24 CB-225E CB-334E CB-34 XW CC4.0 CB-214E CB-335E CB-32 CB-34 CB-24 CB-22 CB4.0 CB4.4 CB-334E XW

MOTOR – INDUSTRIEL

XQ20 3024 3013 C2.2 C1.7 3013C C1.5 C1.1 3024C

ASFALTUDLÆGGER

BB-621C AP-255E

MARINE PRODUKTER

C2.2DE18E3 C2.2 D20 XQ35 D25 D30 XQ20T4F C2.2 GEN S C1.1 C1.5 XQP20

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet