HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse310-9559: SÆT-PAKNING
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse
310-9559: SÆT-PAKNING
310-9559: SÆT-PAKNING

Mærke: Cat

Produktbilleder
O-ringspakning med indvendig diameter på 109,5 mm
18 mm pakning med udvendig diameter
1 mm tyk motorhusdækselpakning
PAKNING
Pakning til brændstofindsprøjtningspumpe
O-ringspakning med en indvendig diameter på 61,59 mm
10,8 mm inderdiameter O-ring pakning
79,5 mm indvendig diameter o-rings pakning
0,787 mm svinghjulshus flangedækselpakning
0,3 mm tyk gearkassedækselpakning
15,8 mm indvendig diameter forhjulshus vaskemaskine
2 mm tyk skive
2 mm tyk skive
SKIVE
1 mm tyk olierørpakning
1 mm tyk pakning til motoroliekøler
0,8 mm tyk motoroliekøler kernepakning
Pakning
Tætningsskive med udvendig diameter på 32 mm
Motorens fronthuspladepakning
1 mm tyk brændstoffilterpumpepakning
PAKNING-O-RING
8,1 mm indvendig diameter tætning-O-ring
1 mm tyk motorhusdækselpakning
1,6 mm tyk smøretank pumpepakning
Motorens fronthuspladepakning
15,8 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
1,2 mm tyk skive
144,4 mm indvendig diameter tætning-O-ring
0,5 mm tyk pakning til svinghjulshus
O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mm
24,4 mm indvendig diameter O-ring tætning
Bundkarpakning
14 mm tyk oliefilterventilpakning
310-9559: SÆT-PAKNING
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer
Specifikationer

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Gravemaskine
311D LRR314D LCR314D CR319D L312D L315D L319D LN312D
Vis mere
Gravemaskine
311D LRR314D LCR314D CR319D L312D L315D L319D LN312D
Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

096-9528: O-ringspakning med indvendig diameter på 109,5 mm
096-9528: O-ringspakning med indvendig diameter på 109,5 mmAntal: 1
094-9424: 18 mm pakning med udvendig diameter
094-9424: 18 mm pakning med udvendig diameterAntal: 8
178-6537: 1 mm tyk motorhusdækselpakning
178-6537: 1 mm tyk motorhusdækselpakningAntal: 1
234-4796: PAKNING
234-4796: PAKNINGAntal: 1
294-1841: Pakning til brændstofindsprøjtningspumpe
294-1841: Pakning til brændstofindsprøjtningspumpeAntal: 1
294-1846: O-ringspakning med en indvendig diameter på 61,59 mm
294-1846: O-ringspakning med en indvendig diameter på 61,59 mmAntal: 1
5I-4993: 10,8 mm inderdiameter O-ring pakning
5I-4993: 10,8 mm inderdiameter O-ring pakningAntal: 1
5I-7599: 79,5 mm indvendig diameter o-rings pakning
5I-7599: 79,5 mm indvendig diameter o-rings pakningAntal: 1
6F-7557: 0,787 mm svinghjulshus flangedækselpakning
6F-7557: 0,787 mm svinghjulshus flangedækselpakningAntal: 2
099-4437: 0,3 mm tyk gearkassedækselpakning
099-4437: 0,3 mm tyk gearkassedækselpakningAntal: 19
096-9532: 15,8 mm indvendig diameter forhjulshus vaskemaskine
096-9532: 15,8 mm indvendig diameter forhjulshus vaskemaskineAntal: 1
095-2038: 2 mm tyk skive
095-2038: 2 mm tyk skiveAntal: 1
095-2039: 2 mm tyk skive
095-2039: 2 mm tyk skiveAntal: 1
095-2040: SKIVE
095-2040: SKIVEAntal: 1
5I-7561: 1 mm tyk olierørpakning
5I-7561: 1 mm tyk olierørpakningAntal: 1
5I-7691: 1 mm tyk pakning til motoroliekøler
5I-7691: 1 mm tyk pakning til motoroliekølerAntal: 2
5I-7862: 0,8 mm tyk motoroliekøler kernepakning
5I-7862: 0,8 mm tyk motoroliekøler kernepakningAntal: 1
5I-7864: Pakning
5I-7864: PakningAntal: 1
5I-8067: Tætningsskive med udvendig diameter på 32 mm
5I-8067: Tætningsskive med udvendig diameter på 32 mmAntal: 1
294-1734: Motorens fronthuspladepakning
294-1734: Motorens fronthuspladepakningAntal: 1
294-1820: 1 mm tyk brændstoffilterpumpepakning
294-1820: 1 mm tyk brændstoffilterpumpepakningAntal: 1
305-4892: PAKNING-O-RING
305-4892: PAKNING-O-RINGAntal: 2
305-4901: 8,1 mm indvendig diameter tætning-O-ring
305-4901: 8,1 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
212-8572: 1 mm tyk motorhusdækselpakning
212-8572: 1 mm tyk motorhusdækselpakningAntal: 1
217-5589: 1,6 mm tyk smøretank pumpepakning
217-5589: 1,6 mm tyk smøretank pumpepakningAntal: 1
294-1733: Motorens fronthuspladepakning
294-1733: Motorens fronthuspladepakningAntal: 1
294-1804: 15,8 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
294-1804: 15,8 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 6
294-1811: 1,2 mm tyk skive
294-1811: 1,2 mm tyk skiveAntal: 3
294-1842: 144,4 mm indvendig diameter tætning-O-ring
294-1842: 144,4 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
379-4433: 0,5 mm tyk pakning til svinghjulshus
379-4433: 0,5 mm tyk pakning til svinghjulshusAntal: 1
125-2968: O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mm
125-2968: O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mmAntal: 1
5I-5038: 24,4 mm indvendig diameter O-ring tætning
5I-5038: 24,4 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
Viser 1 til 32 af 34Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 310-9559

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 310-9559

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 310-9559

GRAVEMASKINE

311D LRR 314D LCR 314D CR 319D L 312D L 315D L 319D LN 312D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert