Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberSlidpladerSlidplader bag på skovl313-9861: 32 mm tyk Graveskovl-slidplade
HjemJordgående redskaberSlidpladerSlidplader bag på skovl313-9861: 32 mm tyk Graveskovl-slidplade
313-9861: 32 mm tyk Graveskovl-slidplade

Cat® Bucket Wear Plate is designed to protect the bucket's bottom surface from abrasion, wear, and friction during material handling operations

Mærke: Cat

Produktbilleder
313-9861: 32 mm tyk Graveskovl-slidplade
313-9861: 32 mm tyk Graveskovl-slidplade
313-9861: 32 mm tyk Graveskovl-slidplade
313-9861: 32 mm tyk Graveskovl-slidplade
313-9861: 32 mm tyk Graveskovl-slidplade

Cat® Bucket Wear Plate is designed to protect the bucket's bottom surface from abrasion, wear, and friction during material handling operations

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 313-9861

Måleenheder

USMetrisk
Shape: Rectangular
Thickness (mm): 32,0
Width (in): 3,15
Thickness (in): 1,26
Length (mm): 266,0
Width (mm): 80,0
Length (in): 10,472
Material: Abrasion Resistant Steel,Structural Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 313-9861

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700G R1600G R1700 XE R1600H R2900 XE R1300G R1700

GRAVESKOVL

BUCKET

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet