Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter321-5694: M33x2 x 1-7/16"-12 kølemiddelslangekobling
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter321-5694: M33x2 x 1-7/16"-12 kølemiddelslangekobling
321-5694: M33x2 x 1-7/16"-12 kølemiddelslangekobling

Cat® kølemiddelslangekobling forbinder en kølemiddelslange sikkert til tætninger, når den frakobles, hvilket forhindrer tab af kølemiddel

Mærke: Cat

Produktbilleder
321-5694: M33x2 x 1-7/16"-12 kølemiddelslangekobling
321-5694: M33x2 x 1-7/16"-12 kølemiddelslangekobling
321-5694: M33x2 x 1-7/16"-12 kølemiddelslangekobling
321-5694: M33x2 x 1-7/16"-12 kølemiddelslangekobling
321-5694: M33x2 x 1-7/16"-12 kølemiddelslangekobling

Cat® kølemiddelslangekobling forbinder en kølemiddelslange sikkert til tætninger, når den frakobles, hvilket forhindrer tab af kølemiddel

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 321-5694
Material: Stainless Steel,Carbon Steel,Alloy Steel,Alloy Zinc
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 321-5694

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825K 815K 825

HJULDOZER

824 814K 834K 824K 854K

HJULLÆSSER

988K 814K 994K 994H 993K 992K 993

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826K 816K 836K

LASTVOGN

775G 793D

LARVEBÅNDSLÆSSER

973K 953K 963K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet