Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterAndre transmissionskomponenter322-3111: 2,54 mm tyk mellemlægspakke i stål
HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterAndre transmissionskomponenter322-3111: 2,54 mm tyk mellemlægspakke i stål
322-3111: 2,54 mm tyk mellemlægspakke i stål

Cat®-mellemlægspakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
322-3111: 2,54 mm tyk mellemlægspakke i stål
322-3111: 2,54 mm tyk mellemlægspakke i stål
322-3111: 2,54 mm tyk mellemlægspakke i stål
322-3111: 2,54 mm tyk mellemlægspakke i stål
322-3111: 2,54 mm tyk mellemlægspakke i stål

Cat®-mellemlægspakning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 322-3111

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Mellemlægsstål
Indvendig diameter (tommer): 16,4
Indvendig diameter (mm): 416,0
Materialebeskrivelse: Stål
Samlet tykkelse (mm): 2,4
Udvendig diameter (tommer): 17,9
Udvendig diameter (mm): 455,0
Tykkelse (tommer): 0,1
Samlet tykkelse (tommer): 0,09
Tykkelse (mm): 2,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 322-3111

TRANSMISSION

TR35

DRIVESTRENG

TR35E44-C9.3B

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815F II 815K 815 815F

OEM-LØSNINGER

TR35E44-C9.3BL

HJULDOZER

814 814F II 814K 814F

HJULLÆSSER

814K 966H 966L 966K 966 966M 972H 972K 972M 972 972L 966 GC

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816F II 816K 816 816F

MOTOR - INDUSTRIEL

3516B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet