HjemDrivlinjeAndre drivlinjekomponenterKoblingsskiver til drivlinjer334-1034: 403 mm bremsefriktionsskive med udvendig diameter
HjemDrivlinjeAndre drivlinjekomponenterKoblingsskiver til drivlinjer334-1034: 403 mm bremsefriktionsskive med udvendig diameter
334-1034: 403 mm bremsefriktionsskive med udvendig diameter

Cat® koblingsskive

Mærke: Cat

Produktbilleder
334-1034: 403 mm bremsefriktionsskive med udvendig diameter
334-1034: 403 mm bremsefriktionsskive med udvendig diameter
334-1034: 403 mm bremsefriktionsskive med udvendig diameter
334-1034: 403 mm bremsefriktionsskive med udvendig diameter
334-1034: 403 mm bremsefriktionsskive med udvendig diameter

Cat® koblingsskive

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 334-1034

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 3,26
Indvendig diameter (mm): 82,9
Udvendig diameter (tommer): 15,9
Udvendig diameter (mm): 403,0
Tykkelse (tommer): 0,36
Tykkelse (mm): 9,1
Material: Non-Band Type Friction Material,Low Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 334-1034

GUMMIHJULSLÆSSER

IT62G II IT62G IT62H

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1300 R1300G II R1300G

HJULLÆSSER

950G 960F 962H 962G 962G II 950H 950K 962K 950G II 950F II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet