HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreBrændstoffiltre335-4016: 129,5 mm diameter røgbortskaffelsesfilter
HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreBrændstoffiltre335-4016: 129,5 mm diameter røgbortskaffelsesfilter
335-4016: 129,5 mm diameter røgbortskaffelsesfilter

Cat® 129,5 mm diameter røgbortskaffelsesfilter

Mærke: Cat

Produktbilleder
335-4016: 129,5 mm diameter røgbortskaffelsesfilter
335-4016: 129,5 mm diameter røgbortskaffelsesfilter
335-4016: 129,5 mm diameter røgbortskaffelsesfilter

Cat® 129,5 mm diameter røgbortskaffelsesfilter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 335-4016

Måleenheder

USMetrisk
Diameter (tommer): 5,1
Diameter (mm): 129,5
Materiale: Plast
Samlet længde (tommer): 9,96
Samlet længde (mm): 253,1
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 335-4016

GENINDVINDINGSMIKSER

RM400

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

350MHPU

OEM-LØSNINGER

TR35E44-C9.3BL

VEKSELSTRØMSGENERATOR

LC51XX XQ330

HJULLÆSSER

980K HLG 966 972 980K 972XE 980M 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 982M

GENERATORAGGREGAT

XQP310 XQ330

LEDDELT LASTVOGN

725

HJULSKRABER

637K

LARVEBÅNDSLÆSSER

973K 973

LARVEBÅNDSDOZER

D6T XW D6T LGP D6T XL D6 D7 D6XE D7E LGP D7E

TRANSMISSION

TR35

DRIVESTRENG

TR35E44-C9.3B

RØRLÆGGER

PL72

GRAVEMASKINE

349 GC 350 350 OEM

KOLDFRÆSER

PM312 PM313 PM310

INDUSTRIEL MOTOR

C9.3B C18 C15 C9.3

MOTOR - INDUSTRIEL

3516B

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM400

EFFEKTMODUL

TR43 TR43-E44

GUMMIHJULSSCRAPER

627K 627 637 637K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet