Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem335-6704: Track stift Master undervognsbøsning
Hjem335-6704: Track stift Master undervognsbøsning
335-6704: Track stift Master undervognsbøsning

Masterlarvebåndsbøsning

Mærke: Cat

Produktbilleder
335-6704: Track stift Master undervognsbøsning
335-6704: Track stift Master undervognsbøsning
335-6704: Track stift Master undervognsbøsning
335-6704: Track stift Master undervognsbøsning
335-6704: Track stift Master undervognsbøsning

Masterlarvebåndsbøsning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 335-6704

Måleenheder

USMetrisk
Bushing Inside Diameter (in): 1.154
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 91,9
Master Option: No
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 3,618
Bushing Inside Diameter (mm): 29.3
End Outside Diameter (in): 1.693
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 43
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 1.693
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 43
Bushing Dynamics: Fixed
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 335-6704

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet