HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker343-1815: Støttebeslag
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker343-1815: Støttebeslag
343-1815: Støttebeslag

Cat®-støttebeslag (Modul til ren udledning)

Mærke: Cat

Produktbilleder
343-1815: Støttebeslag
343-1815: Støttebeslag
343-1815: Støttebeslag
343-1815: Støttebeslag
343-1815: Støttebeslag

Cat®-støttebeslag (Modul til ren udledning)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 343-1815

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 483,3
Samlet højde (tommer): 3,23
Samlet bredde (tommer): 1,54
Samlet længde (tommer): 19,03
Samlet højde (mm): 82,0
Materialebeskrivelse: Støbejern
Samlet bredde (mm): 39,0
Material: Gray (Flake) Iron
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 343-1815

LARVEBÅNDSDOZER

D9T D8T D9 D8

RØRLÆGGER

PL83 PL87

INDUSTRIEL MOTOR

C9.3

GUMMIHJULSSCRAPER

657

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet