HjemDrivlinjeStyretøjAndre styringskomponenter347-7247: TANDHJULSENHED
Hjem
DrivlinjeStyretøjAndre styringskomponenter
347-7247: TANDHJULSENHED
347-7247: TANDHJULSENHED

Cat® cylindrisk tandhjul

Mærke: Cat

Produktbilleder
347-7247: TANDHJULSENHED
347-7247: TANDHJULSENHED
347-7247: TANDHJULSENHED
347-7247: TANDHJULSENHED
347-7247: TANDHJULSENHED

Cat® cylindrisk tandhjul

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 347-7247
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 347-7247

Måleenheder

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 105,0
Inside Diameter (mm): 49,18
Height (mm): 56,0
Outside Diameter (in): 4,133
Inside Diameter (in): 1,936
Height (in): 2,204
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 347-7247

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet