Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerKlemmer og klips351-0670: Løkkeklip med indvendig diameter på 50,8 mm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerKlemmer og klips351-0670: Løkkeklip med indvendig diameter på 50,8 mm
351-0670: Løkkeklip med indvendig diameter på 50,8 mm

Cat® Enkelt rør polstret sløjfe klips, rør diameter: 50,8 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
351-0670: Løkkeklip med indvendig diameter på 50,8 mm
351-0670: Løkkeklip med indvendig diameter på 50,8 mm
351-0670: Løkkeklip med indvendig diameter på 50,8 mm
351-0670: Løkkeklip med indvendig diameter på 50,8 mm
351-0670: Løkkeklip med indvendig diameter på 50,8 mm

Cat® Enkelt rør polstret sløjfe klips, rør diameter: 50,8 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 351-0670

Måleenheder

USMetrisk
Længde (tommer): 1,69
Længde (mm): 42,8
Materiale: Stål
Rørdiameter (tommer): 2,0
Rørdiameter (mm): 50,8
Indtast: Rør
Bredde (tommer): 0,75
Bredde (mm): 19,05
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 351-0670

HYDRAULISK SKOVL

6060 6040 6030

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

CP7 CS44B CP44B

INDUSTRIEL MOTOR

C2.2

SKOVL

6040

HJULLÆSSER

972M XE 986 966K XE 966M XE 988GC 966K 966M 972K 986K 972M

TROMLE

CCS7 CB10

VIBRATIONSSTAMPER

CP7 CB-54B CS-44B CS44B CS7 CP44B CP-44B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet