Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerSlangebånd352-3970: 20,50 mm bredde stål stige klips
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerSlangebånd352-3970: 20,50 mm bredde stål stige klips
352-3970: 20,50 mm bredde stål stige klips

Cat®-stigeklemme

Mærke: Cat

Produktbilleder
352-3970: 20,50 mm bredde stål stige klips
352-3970: 20,50 mm bredde stål stige klips
352-3970: 20,50 mm bredde stål stige klips
352-3970: 20,50 mm bredde stål stige klips
352-3970: 20,50 mm bredde stål stige klips

Cat®-stigeklemme

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 352-3970

Måleenheder

USMetrisk
Bredde (tommer): 0,81
Bredde (mm): 20,5
Materialebeskrivelse: Vinylbelagt stålklips
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 352-3970

PETROPAKKE

TH48-E70 CX35-C18I CX31-C13I C18

MINILÆSSER

250 260 265

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

352FMHPU 349D L 349E L HVG 349E 345D 345C 349D2 345C L

MARINEMOTOR

C4.4 C32 C18 3516C 3516E 3512C 3512E

BOREMASKINE

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

VIBRATIONSSTAMPER

CB10 CS11 GC CS-44B CS-56B CS-68B CB7 CB1.8 CB1.7 CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CS-64B CS-76B CS-74B CB46B CB-54B CB-66B CP11 GC CB-64B CP12 GC CS54B CS7 CP-54B CP7 CB-44B CS44B CB-68B CP-56B CP-68B CP-44B CP54B CP-74B CS10 GC CP44B

GENERATORAGGREGAT

DE1400 G3406 C13 XQ375 3412C DE450GC C13GENSET 3412 C32 GEN SET D400GC C18 C15 3512 C13 C32 GENSET DE1500 XQ425 D1250 DE1000S C7.1 D1000 G3516H C175-16GENSET C27 C32 DE1250S D800 XQP1100 C175-20 D350GC C175-16 DE1250 DE450SGC 3516C G3512H 3516E

SKOVNINGSMASKINE MED LARVEBÅND

522 521

GUMMIHJULSTROMLE

CW-14 CW34 CW12 CW-34

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

255 265

MINI-GRAVEMASKINE

301.8 301.9 301.6 301.5 304SR 306E 305.5 GC 303 SR 305.5 CR 301.7CR 308.5 303CR 304 305 308 307.5 309 306 302CR 306.5 310 302.7CR 305 CR

LARVEBÅNDSDOZER

D6XE D10 D11 D8 GC D9 GC D6R II D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K2 LGP D6 XE D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10T D11T D4K2 XL D6T LGP D6GC D3K2 XL D6T LGPPAT D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D8GC D8T D8R D10T2 D8N D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D5K2 XL D6R LGP D7E LGP

SPL-LØSNING BASERET PÅ HYDRAULISK GRAVEMASKINE

352F OEM

KOLDFRÆSER

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310

HJULTRAKTOR

631K 621K OEM 651 637K

VIBRATIONSTROMLE

MG630 C13 MARINE

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM800 RM400 RM600 RM500B RM500

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD22 AD22 AD63 AD30 AD45

KOMPAKT KØRETØJSMASKINE

C13

ROTERENDE MIKSER

RM500B RM800

TROMLE

CB8 CB7 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16

HJULLÆSSER

972H 972M 972L 962L 950M 950L 962M 966H 966L 966M 930M 938M 926M 962 966 GC 907K 980 982 906K 906M 980GC 990 993 992 908K 908M 926 924 930 938 962M Z 950M Z 908 907 906 990K 972M XE 993K 966M XE 980C 980F 980L 992K 980M 982M

TELESKOPLÆSSER

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

LEDDELT LASTVOGN

730 EJECTOR 740C 740 GC 745C 725 735C 745 730 735

HJULSKRABER

637K

LARVEBÅNDSLÆSSER

973 953

SKOVBRUGSPRODUKTER

568 OTHER

RØRLÆGGER

PL83 PL87 PL61

ENERGILAGRING

PGS840 ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1600H R1700G R3000H R2900G R1700 R2900 R1300G R2900 XE R1700 XE

EJEKTORLASTVOGN

740 730

ASFALTGLATTEPLADE

SE60 FM SE47 FM SE60 SE50 VT SE60 VT XW SE60VT XW

MOTOR

3512E 3512C C32B 3516C 3516E C27 INDUSTRIAL

LOKOMOTIVMOTOR

C175-16 C32 C27

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC7

MARINE, EKSTRA

C32 C32B 3516C 3512C

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

CP44B CS64B CP7 CS12 GC CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS19 CS44B CS54B CS11 GC

INDUSTRILÆSSER

415F2 IL

RENDEGRAVER

420F2 432F2 430F2 430F 420XE 427F2 416F2 415 416 428F2 428 424 420 434F 444F 432F 415F2 420F 434 430 432 444F2 444 440 450 428F 416F 434F2

STYRINGS- OG FØRINGSMODUL

COMMAND

LASTVOGN

773G LRC 775G 772G OEM 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 797 770G 772G 773E 773G 773G OEM 797B 775G LRC

GASMOTOR

G3512H G3306B G3304B G3608 G3516

ASFALTTROMLE

CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

PETROGENERATORAGGREGAT

C27

ROTATIONSBORAMASKINE PÅ LARVEBÅND

MD5125 MD5150C

SKOVL

6040

EFFEKTMODUL

XQC1200 XQC1600

ASFALTUDLÆGGER

AP1055 AP655 AP400 AP600 AP555F AP500F AP655F SE47 AP655F L AP600F AP-1000F AP355 AP-1055F AP300 AP455 AP1000

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3022 MH3024

GENINDVINDINGSMIKSER

RM400 RM800 RM500B RM-300

PETROMOTOR

C27 C32 3516C 3512E

HYDRAULISK SKOVL

6020 6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6015B 6020B 6040 FS

KOMPAKT HJULLÆSSER

920K 910K 910M 914 910 906 920 914K 914M 908M 906M 918M 907M

GENERATORAGGREGATSMOTOR

DE1100 C13GENSET POWER SYS DE800S

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4B SR500 SR4 SR5

PUMPEENHED

SPF343C

MOTOR - MASKINE

C27

STENBRUDSLASTVOGN

777E 773E 772G 770G

WIDE BODY TRUCK

707

REDSKABSTROMLE

CB1.8 CB1.7

GRAVEMASKINE

349D L M315F 312E M317F 323F M318F 349E L 352F XE VG 345C 345D 349F L 352F-VG 314E CR 349D FM568 349E 349F 352F 312E L 345C L 314F CR 345D L 314E LCR 323F L 349F LXE 349E L VG 349D2 320F L 349D2 L 320 345D L VG 312 GX 312 GC 315F LCR 345C MH

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

535D 545D 525D 555D

INDUSTRIEL MOTOR

C32 C27 3516C 3512E C4.4 C11 C13

HJULDOZER

854K 844K 844 854

DUMPER

777G 777E 773GC 772 770 777 775 773

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M320F MH3026 W345C MH MH3024 M318F M322F M316F M314F

MOTORGRADER

24 14 120K 120 GC 120M 2 140K 140K 2 12M 2 140M 2 140 GC 160M 2 12M 3 AWD 16M 160 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 12K 14M3 120 160K 140M 3 AWD 14M-3 120K 2

GUMMIHJULSSCRAPER

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet