Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør357-2997: 19,05mm klimaanlæg kobberrør
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør357-2997: 19,05mm klimaanlæg kobberrør
357-2997: 19,05mm klimaanlæg kobberrør

Enhed med væskebærende rør

Mærke: Cat

Produktbilleder
357-2997: 19,05mm klimaanlæg kobberrør
357-2997: 19,05mm klimaanlæg kobberrør
357-2997: 19,05mm klimaanlæg kobberrør
357-2997: 19,05mm klimaanlæg kobberrør
357-2997: 19,05mm klimaanlæg kobberrør

Enhed med væskebærende rør

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 357-2997

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kobber
Udvendig diameter (mm): 19,0
Forbindelsestype: A/C-fitting (begge ender)
Møtriktype: Drejeled
Udvendig diameter (tommer): 0,75
Fittingstørrelse (tommer): O-ring (hun); indsats-O-ring (han)
Gevind: 11/16-14; 7/8-14
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 357-2997

HJULLÆSSER

993K

DUMPER

793F

LASTVOGN

795F XQ 797F 793F AC 793F 795F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet