Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemStrukturelle og andre systemkomponenterFremstillinger af kraftige rammer og huseGrib, løft og skub strukturer358-1471: Løftearmsforbindelse med glidelejer
HjemStrukturelle og andre systemkomponenterFremstillinger af kraftige rammer og huseGrib, løft og skub strukturer358-1471: Løftearmsforbindelse med glidelejer
358-1471: Løftearmsforbindelse med glidelejer

Cat®-løftearmsforbindelse med glidelejer til rendegravere, L X B X H: 675 X 38 mm

Mærke: Cat

fallback-image
358-1471: Løftearmsforbindelse med glidelejer

Cat®-løftearmsforbindelse med glidelejer til rendegravere, L X B X H: 675 X 38 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 358-1471

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 813,0
Borediameter (tommer): 1,78
Samlet længde (tommer): 32,01
Borediameter (mm): 45,24
Længde (tommer): 26,57
Samlet højde (mm): 171,9
Længde (mm): 675,0
Samlet højde (tommer): 6,77
Materiale: Stål
Samlet bredde (mm): 38,0
Samlet bredde (tommer): 1,5
Standardfarve: Cat Gul
Farve: Cat Gul
Bredde (tommer): 1,5
Vægt (kg): 15,47
Bredde (mm): 38,0
Vægt (lb): 34,11
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 358-1471

RENDEGRAVER

416F 420F2 430F2 422F 422F2 416F2 415F2 420F 430F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet