HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreLuftfiltre363-9959: Dækselenhed – luftfilter
Hjem
MotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreLuftfiltre
363-9959: Dækselenhed – luftfilter
363-9959: Dækselenhed – luftfilter

Cat®-dækselenhed til luftfilter

Mærke: Cat

Produktbilleder
363-9959: Dækselenhed – luftfilter
363-9959: Dækselenhed – luftfilter
363-9959: Dækselenhed – luftfilter
363-9959: Dækselenhed – luftfilter
363-9959: Dækselenhed – luftfilter

Cat®-dækselenhed til luftfilter

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 363-9959
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 363-9959

Måleenheder

USMetrisk
Materialebeskrivelse: Polypropylen
Udvendig diameter (mm): 288
Højde (mm): 300,9
Udvendig diameter (tommer): 11,34
Højde (tommer): 11,846
Depth (in): 6,083
Latch Quantity: 3
Width (in): 11,339
Dust Tube (mm): 40,2
Width (mm): 288
Dust Tube (in): 1,583
Type: Round
Material: Polypropylene Plastic
Depth (mm): 154,5
Vis mere

Tid til vedligeholdelse?

Vi gør det nemt

Komplette vedligeholdelsessæt er tilgængelige efter udstyrstype, herunder 250, 500, og 1.000 timers intervaller.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 363-9959

HJULDOZER

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert