HjemRedskaberHamreHammerværktøjer369-0793: H95 In Line Chisel
HjemRedskaberHamreHammerværktøjer369-0793: H95 In Line Chisel
369-0793: H95 In Line Chisel

Hammer Tools are used to break up a variety of different materials.

Mærke: Cat

Produktbilleder
369-0793: H95 In Line Chisel
369-0793: H95 In Line Chisel
369-0793: H95 In Line Chisel
369-0793: H95 In Line Chisel
369-0793: H95 In Line Chisel
369-0793: H95 In Line Chisel
369-0793: H95 In Line Chisel
369-0793: H95 In Line Chisel

Hammer Tools are used to break up a variety of different materials.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 369-0793

Cat® Hammer Tools designed for Cat Hammers are heat treated and matched to both hammer piston diameter and mass to deliver full blow energy.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 369-0793

Måleenheder

USMetrisk
Tool Shaft Diameter: 3.5 in
Tool Shaft Diameter: 88 mm
Overall Length: 875 mm
Overall Length: 34.4 in
Weight: 83.8 lb
Weight: 38 kg
Compatibility: H95 Hammer
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 369-0793

HAMMER (HAMMARE)

H95E S

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet