HjemEl og elektronikBatterierStandardkvalitet369-9957: 12 V DIN 78-batteri
HjemEl og elektronikBatterierStandardkvalitet369-9957: 12 V DIN 78-batteri
369-9957: 12 V DIN 78-batteri

12 V DIN 78 Vedligeholdelsesfrit vådbatteri til almindelig drift

Mærke: Cat

Produktbilleder
369-9957: 12 V DIN 78-batteri
369-9957: 12 V DIN 78-batteri
369-9957: 12 V DIN 78-batteri
369-9957: 12 V DIN 78-batteri
369-9957: 12 V DIN 78-batteri

12 V DIN 78 Vedligeholdelsesfrit vådbatteri til almindelig drift

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 369-9957

Måleenheder

USMetrisk
Spænding (volt): 12
Vedligeholdelsestype: Vedligeholdelsesfri
Koldstartsampere (CCA): 690,0
Længde (mm): 273,0
Gittertype: Sølvlegering
Gruppestørrelse: 78
AMP-tm dæksel @ 20 tm: 58,0
Batteritype: Våd
Længde (tommer): 10,75
Udstyrstype: Automobil,Let lastvogn og SUV
Bredde (mm): 75,0
Vægt – våd (kg): 36,5
Anvendelse: Starter
Vægt – våd (lb): 16,6
Reservekapacitet (min.): 110,0
Material: Polypropylene Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 369-9957

MINI-GRAVEMASKINE

302.5C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet