HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke372-1076: SKIVE
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke372-1076: SKIVE
372-1076: SKIVE

FLAT WASHER

Mærke: Cat

Produktbilleder
372-1076: SKIVE
372-1076: SKIVE
372-1076: SKIVE
372-1076: SKIVE
372-1076: SKIVE

FLAT WASHER

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 372-1076

Måleenheder

USMetrisk
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 25,0
Outer Diameter (mm): 25,0
Inside Diameter (mm): 10,5
Thickness (mm): 4,0
Outer Diameter (in): 0,984
Thickness (in): 0,157
Fits Bolt Sizes (mm): M10
Fits Bolt Sizes (in): 3/8
Materiale: Zinklegering,Kulstål,STÅL
Coating: Mechanical Zinc
Outside Diameter (in): 0,984
Inside Diameter (in): 0,413
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 372-1076

HYDRAULISK KRAFTENHED

HPU300

MINI-GRAVEMASKINE

302.2D 302.7D 300.9D 301.7D CR 301.4C 302.4D 301.7D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet