Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerSkum, isolering og foringFirkant, rektangel378-8030: 5 mm tyk forrenser monteringsplade
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerSkum, isolering og foringFirkant, rektangel378-8030: 5 mm tyk forrenser monteringsplade
378-8030: 5 mm tyk forrenser monteringsplade

Cat® Precleaner Mounting Baffle Plate ensures stable attachment of precleaner for efficient air filtration

Mærke: Cat

Produktbilleder
378-8030: 5 mm tyk forrenser monteringsplade
378-8030: 5 mm tyk forrenser monteringsplade
378-8030: 5 mm tyk forrenser monteringsplade
378-8030: 5 mm tyk forrenser monteringsplade
378-8030: 5 mm tyk forrenser monteringsplade

Cat® Precleaner Mounting Baffle Plate ensures stable attachment of precleaner for efficient air filtration

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 378-8030
Materiale: Gummi og fibergummi
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 378-8030

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825K 825

HJULDOZER

824 834 834K 824K

HJULLÆSSER

988K 988 988 XE 988K XE

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826K 836K 826

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet