Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter379-6986: 1-3/16"x1"x1" hydraulikledninger T-adapter
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter379-6986: 1-3/16"x1"x1" hydraulikledninger T-adapter
379-6986: 1-3/16"x1"x1" hydraulikledninger T-adapter

Cat® Hydraulic Lines Tee Adapter facilitates the branching of hydraulic lines, enabling efficient distribution of hydraulic fluid within the equipment

Mærke: Cat

Produktbilleder
379-6986: 1-3/16"x1"x1" hydraulikledninger T-adapter
379-6986: 1-3/16"x1"x1" hydraulikledninger T-adapter
379-6986: 1-3/16"x1"x1" hydraulikledninger T-adapter
379-6986: 1-3/16"x1"x1" hydraulikledninger T-adapter
379-6986: 1-3/16"x1"x1" hydraulikledninger T-adapter

Cat® Hydraulic Lines Tee Adapter facilitates the branching of hydraulic lines, enabling efficient distribution of hydraulic fluid within the equipment

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 379-6986
Coolant and Urea Compatible Seal: 294-9072 (1-3/16-12) , 6V-5138 (1-14)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7092 (1-3/16-12), 228-7091 (1-14)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6V-9746 (1-3/16-12), 7J-9108 (1-14)
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 379-6986

LARVEBÅNDSDOZER

D6N LGP D6N D5 D5R2 D6N XL

HJULTRAKTOR

627H

GUMMIHJULSSCRAPER

627K 627 627K LRC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet