HjemDrivlinjeBremser og komponenterBremser381-2702: Pakningsholder med indvendig diameter på 498,48 mm
HjemDrivlinjeBremser og komponenterBremser381-2702: Pakningsholder med indvendig diameter på 498,48 mm
381-2702: Pakningsholder med indvendig diameter på 498,48 mm

Cat® Retainer-Seal

Mærke: Cat

Produktbilleder
381-2702: Pakningsholder med indvendig diameter på 498,48 mm
381-2702: Pakningsholder med indvendig diameter på 498,48 mm
381-2702: Pakningsholder med indvendig diameter på 498,48 mm
381-2702: Pakningsholder med indvendig diameter på 498,48 mm
381-2702: Pakningsholder med indvendig diameter på 498,48 mm

Cat® Retainer-Seal

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 381-2702

Måleenheder

USMetrisk
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 603,2
Inside Diameter (mm): 498,48
Width (mm): 35,43
Outside Diameter (in): 23,748
Inside Diameter (in): 19,625
Width (in): 1,394
Material: Gray (Flake) Iron
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 381-2702

DUMPER

789G 789 789D

LASTVOGN

789C 789D 789B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet