HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik382-5827: Pakningssæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik382-5827: Pakningssæt
382-5827: Pakningssæt

Cat® pakningssæt (skovl)

Mærke: Cat

Produktbilleder
382-5827: Pakningssæt
382-5827: Pakningssæt

Cat® pakningssæt (skovl)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

095-1710: 79,40 mm indvendig diameter O-ringstætning
095-1710: 79,40 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
382-5819: 30mm ID graveskovl cylinder spændering
382-5819: 30mm ID graveskovl cylinder spænderingAntal: 2
150-5697: Læbetypeforsegling af urethan gummi
150-5697: Læbetypeforsegling af urethan gummiAntal: 2
093-1432: 54mm akseldiameter læbe type tætning
093-1432: 54mm akseldiameter læbe type tætningAntal: 2
382-5814: 80 mm ID Graveskovl cylinder spændering
382-5814: 80 mm ID Graveskovl cylinder spænderingAntal: 1
099-6999: 55 mm ID Tiltcylinder Spændering
099-6999: 55 mm ID Tiltcylinder SpænderingAntal: 1
170-9838: Cat®-STØDDÆMPERTÆTNING
170-9838: Cat®-STØDDÆMPERTÆTNINGAntal: 1
382-5817: Cat® stempelpakning
382-5817: Cat® stempelpakningAntal: 1
095-1698: 29,4 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1698: 29,4 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
382-5765: 25 mm indvendig diameter O-ring tætning
382-5765: 25 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
095-1711: O-ringspakning med en indvendig diameter på 84,40 mm
095-1711: O-ringspakning med en indvendig diameter på 84,40 mmAntal: 1
167-2306: 54,25mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætning
167-2306: 54,25mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætningAntal: 1
382-5818: 85mm OD hydraulisk cylinder slidring
382-5818: 85mm OD hydraulisk cylinder slidringAntal: 1
382-5816: 77mm ID graveskovl Cylinder Støv Ring
382-5816: 77mm ID graveskovl Cylinder Støv RingAntal: 1
374-3664: 55,63 mm udvendig diameter læbe type viskerforsegling
374-3664: 55,63 mm udvendig diameter læbe type viskerforseglingAntal: 1
161-6149: O-Ring Seal
161-6149: O-Ring SealAntal: 2
Viser 1 til 16 af 16
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 382-5827
Sæt indeholder: Læbetætning - 1, Tætnings-U-ring - 1, Støttering - 4, Bufferpakning - 1, Tætnings-O-ring - 7, Støvring - 3, Stempelpakning - 1, Slidring - 1, Tætning - 2
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 382-5827

MINI-GRAVEMASKINE

308E CR 308E 308E2 CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet