HjemUndervognAfskærmninger384-7390: Strip
Hjem
UndervognAfskærmninger
384-7390: Strip
384-7390: Strip

Slidbånd

Mærke: Cat

Produktbilleder
384-7390: Strip
384-7390: Strip

Slidbånd

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 384-7390
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 384-7390
Længde (mm): 385
Højde (mm): 40
Undervognsbredde (mm): 50
Guard Type: Wear Strip
Track Frame Side: Left And Right
Guard Position: Front
Material: Structural Steel,Alloy Zinc
UC System: ABRASION
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 384-7390

LARVEBÅNDSDOZER

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert