Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStangender og styrestængerAndre stangender og -komponenter385-8951: 6,08 mm diameter transmission planetarisk stang
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStangender og styrestængerAndre stangender og -komponenter385-8951: 6,08 mm diameter transmission planetarisk stang
385-8951: 6,08 mm diameter transmission planetarisk stang

Cat® Transmission Planetary Rod securely holds and aligns clutch plates within the transmission assembly, ensuring smooth operation and reliable engagement

Mærke: Cat

fallback-image
385-8951: 6,08 mm diameter transmission planetarisk stang

Cat® Transmission Planetary Rod securely holds and aligns clutch plates within the transmission assembly, ensuring smooth operation and reliable engagement

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 385-8951

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kulstål
Diameter (mm): 6,08
Pin Length (in): 6.693
Pin Length (mm): 170
Diameter (in): 0,239
Pin Type: Plain
Cross Holes: No
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 385-8951

LARVEBÅNDSDOZER

D8T D6T D6 D7

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet