Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagVinkelbeslag391-2140: BESLAG-INSE
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagVinkelbeslag391-2140: BESLAG-INSE
391-2140: BESLAG-INSE

Cat® Bracket Engine Hood

Mærke: Cat

Produktbilleder
391-2140: BESLAG-INSE
391-2140: BESLAG-INSE
391-2140: BESLAG-INSE
391-2140: BESLAG-INSE
391-2140: BESLAG-INSE

Cat® Bracket Engine Hood

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 391-2140

Måleenheder

USMetrisk
Height (in): 1,65
Height (mm): 42,0
Length (in): 2,4
Length (mm): 61,0
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Thickness (in): 0,15
Thickness (mm): 4,0
Width (in): 2,02
Width (mm): 51,5
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 391-2140

RENDEGRAVER

415F2 IL 426 416 428F 416F 422F 444F 432F 424 434F 420 432F2 420F2 430F2 422F2 444F2 434F2 416F2 427F2 415F2 420F 426 F2 428F2 430F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet