Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor392-0704: Turbolader installationssæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor392-0704: Turbolader installationssæt
392-0704: Turbolader installationssæt

Turboinstallationssæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
392-0704: Turbolader installationssæt
392-0704: Turbolader installationssæt
392-0704: Turbolader installationssæt
392-0704: Turbolader installationssæt

Turboinstallationssæt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

188-6126: 0,8 mm tyk olielinjeflangepakning
188-6126: 0,8 mm tyk olielinjeflangepakningAntal: 1
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
5S-6735: 0,79 mm tyk toppaknings dæksel
5S-6735: 0,79 mm tyk toppaknings dækselAntal: 2
1P-0451: 1,92 mmtyk turboladerpakning
1P-0451: 1,92 mmtyk turboladerpakningAntal: 1
9L-2295: 3/8" bolt med sekskantet hoved
9L-2295: 3/8" bolt med sekskantet hovedAntal: 2
9M-4849: O-RINGSPAKNING
9M-4849: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
1H-7666: 0.8mm tyk pakning
1H-7666: 0.8mm tyk pakningAntal: 1
7B-5932: 0,793 mm tyk motorrørspakning
7B-5932: 0,793 mm tyk motorrørspakningAntal: 1
391-2167: 3/8''-16 møtrik med sekskantet flange
391-2167: 3/8''-16 møtrik med sekskantet flangeAntal: 4
7L-6443: 3/8" bolt med sekskantet hoved
7L-6443: 3/8" bolt med sekskantet hovedAntal: 2
1P-1255: 0,78 mm turboladerpakning
1P-1255: 0,78 mm turboladerpakningAntal: 2
4M-6480: 0.8 mm paksu laippatiiviste
4M-6480: 0.8 mm paksu laippatiivisteAntal: 1
2F-7761: 0,79 mm tyk flangepakning
2F-7761: 0,79 mm tyk flangepakningAntal: 1
114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 14 af 14
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 392-0704
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger, kontramøtrikker, stifter
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 392-0704

LASTVOGNSMOTOR

3306C 3306B 3306

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XL D6H XR D7H D5H XL D4H D6H II D4E D5H D4H III D6R D6H D4H XL

GRAVEMASKINE

215B 229D 225B 225D

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3306 3304 3304B

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

515 528 518C 530B

INDUSTRIEL MOTOR

3304 3306 3306B D333C D330C

LYNKOBLING

QUICK COUPLE

LYNKOBLING - DWL

QUICK COUPLER

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

527 D5HTSK II D4HTSK III 517

MOTOR - MASKINE

3304

HJULLÆSSER

936F 924G 950B/950E G936 950B 966R

MOTORGRADER

12H NA 12H 12G 120G 160H 160G 140H 140G 130G 14G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet