HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor392-4643: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor392-4643: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
392-4643: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder
392-4643: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
392-4643: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

133-1247: Cylinderstatisk tryk integreret pakningspakning
133-1247: Cylinderstatisk tryk integreret pakningspakningAntal: 1
1P-1255: 0,78 mm turboladerpakning
1P-1255: 0,78 mm turboladerpakningAntal: 1
8M-4448: O-ringspakning med indvendig diameter på 15,47 mm
8M-4448: O-ringspakning med indvendig diameter på 15,47 mmAntal: 1
7M-7273: 2,05 mm tyk turboladerpakning
7M-7273: 2,05 mm tyk turboladerpakningAntal: 1
9Y-1798: 17,70 mm indvendig diameter vandforsegling
9Y-1798: 17,70 mm indvendig diameter vandforseglingAntal: 18
8H-9788: 0,8 mm tyk turbolader linjer pakning
8H-9788: 0,8 mm tyk turbolader linjer pakningAntal: 1
2N-2766: 3/8''-16 kegleformet kontramøtrik
2N-2766: 3/8''-16 kegleformet kontramøtrikAntal: 4
2P-6132: 1,57 mm tykke vandledninger rørpakning
2P-6132: 1,57 mm tykke vandledninger rørpakningAntal: 1
3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ring
3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 2
5S-6735: 0,79 mm tyk toppaknings dæksel
5S-6735: 0,79 mm tyk toppaknings dækselAntal: 2
111-8015: 1,75 mm tyk toppakning
111-8015: 1,75 mm tyk toppakningAntal: 1
1P-0451: 1,92 mmtyk turboladerpakning
1P-0451: 1,92 mmtyk turboladerpakningAntal: 1
9Y-1979: 1,1 mm tyk pakning til udstødningsmanifold
9Y-1979: 1,1 mm tyk pakning til udstødningsmanifoldAntal: 3
7N-8018: Vandtætning med udvendig diameter på 17,60 mm
7N-8018: Vandtætning med udvendig diameter på 17,60 mmAntal: 6
8H-2046: 85,09 mm indvendig diameter O-ring pakning
8H-2046: 85,09 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
6L-8562: 45 mm længde fuldt gevind stud
6L-8562: 45 mm længde fuldt gevind studAntal: 1
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turboladerAntal: 1
7L-3195: 3/8" bolt med sekskantet hoved
7L-3195: 3/8" bolt med sekskantet hovedAntal: 4
115-7550: Toppakning til motor
115-7550: Toppakning til motorAntal: 1
8H-9204: 22 mm ydre diameter filtskive
8H-9204: 22 mm ydre diameter filtskiveAntal: 6
7N-0200: 1,6 mm tyk vandpumpepakning
7N-0200: 1,6 mm tyk vandpumpepakningAntal: 1
1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolie
1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolieAntal: 1
4L-8337: O-ringstætning med en indvendig diameter på 81 mm
4L-8337: O-ringstætning med en indvendig diameter på 81 mmAntal: 4
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 1
Viser 1 til 25 af 25
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 392-4643
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 392-4643

LARVEBÅNDSDOZER

D7H

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3306B

GRAVEMASKINE

235B

MOTOR – LASTVOGN

3306 3306B

MOTOR – INDUSTRIEL

3306

GUMMIHJULSSCRAPER

637E 637D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet