HjemFørerhuseAndre komponenter til førerhuse396-1823: Højre dækselenhed
HjemFørerhuseAndre komponenter til førerhuse396-1823: Højre dækselenhed
396-1823: Højre dækselenhed

Højre Cat®-dækselenhed, (højre dækselenhed)

Mærke: Cat

Produktbilleder
396-1823: Højre dækselenhed
396-1823: Højre dækselenhed
396-1823: Højre dækselenhed
396-1823: Højre dækselenhed
396-1823: Højre dækselenhed

Højre Cat®-dækselenhed, (højre dækselenhed)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 396-1823

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 1.342,2
Samlet længde (tommer): 52,85
Samlet bredde (mm): 485,0
Samlet bredde (tommer): 19,1
Samlet højde (mm): 867,6
Samlet højde (tommer): 34,16
Ca. vægt (kg): 23,24
Ca. vægt (lb): 51,24
Material: Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 396-1823

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

308E2 CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet