Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerHåndværktøjAndre håndværktøjer398-1320: Terminal Removal Tool
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerHåndværktøjAndre håndværktøjer398-1320: Terminal Removal Tool
398-1320: Terminal Removal Tool

Cat® Terminal Removal Tool efficiently removes terminals from connectors by inserting its tip into the service port and pulling the terminal out

Mærke: Cat

fallback-image
398-1320: Terminal Removal Tool

Cat® Terminal Removal Tool efficiently removes terminals from connectors by inserting its tip into the service port and pulling the terminal out

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Beskrivelse af reservedelsnummer 398-1320

The Terminal Removal Tool functions by accurately inserting its tip into the service port of a connector, releasing the internal locking mechanism that secures the terminal. Once the lock is disengaged, the tool allows the terminal and wire to be easily pulled out of the connector without damaging the components. This tool ensures a smooth, efficient process for servicing and replacing terminals, maintaining the integrity of both the terminal and the connector.

Attributes:
• Features a user-friendly grip, providing ease of operation and reducing hand fatigue.
• Ensures secure engagement with the connector's service port, allowing for reliable terminal removal.
• Reduces the likelihood of connector damage during terminal removal, protecting components.

Applications:
The Terminal Removal Tool is used in the electrical connectors within equipment and facilitates the removal of terminals from connectors, found in wiring harnesses and control modules.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 398-1320

Måleenheder

USMetrisk
Weight (kg): 0,5
Weight (lb): 1,102
Material: Plastic,Phenolic Plastic
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet