Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter3N-3893: 1-11 1/12 Gevindtæt Udvidet Bøjning
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter3N-3893: 1-11 1/12 Gevindtæt Udvidet Bøjning
3N-3893: 1-11 1/12 Gevindtæt Udvidet Bøjning

Cat® Flared Elbow smooth and angled connection between pipes and tubes, allowing efficient fluid flow with minimal resistance

Mærke: Cat

Produktbilleder
3N-3893: 1-11 1/12 Gevindtæt Udvidet Bøjning
3N-3893: 1-11 1/12 Gevindtæt Udvidet Bøjning
3N-3893: 1-11 1/12 Gevindtæt Udvidet Bøjning
3N-3893: 1-11 1/12 Gevindtæt Udvidet Bøjning
3N-3893: 1-11 1/12 Gevindtæt Udvidet Bøjning

Cat® Flared Elbow smooth and angled connection between pipes and tubes, allowing efficient fluid flow with minimal resistance

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 3N-3893
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 7M-8485 (1-5/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5084 (1-5/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5064 (1-5/16-12)
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 3N-3893

GASMOTOR

G3508 G3612 G3512 G3616 G3406 G3516

MARINE, EKSTRA

3608

PETROMOTOR

3512E

ELEKTRISK REBSKOVL

7495 7495 HF

MARINEMOTOR

D349

INDUSTRIEL MOTOR

D349

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR4B

PUMPEENHED

CPT372 SCT673

LOKOMOTIVMOTOR

PR20B

GENERATORAGGREGAT

G3508 G3406 G3516 G3512

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet