Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterTransmissionsgear3T-3080: 398,49 mm udvendig diameter stål ring gear
HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterTransmissionsgear3T-3080: 398,49 mm udvendig diameter stål ring gear
3T-3080: 398,49 mm udvendig diameter stål ring gear

Cat®-ringgear

Mærke: Cat

Produktbilleder
3T-3080: 398,49 mm udvendig diameter stål ring gear
3T-3080: 398,49 mm udvendig diameter stål ring gear
3T-3080: 398,49 mm udvendig diameter stål ring gear
3T-3080: 398,49 mm udvendig diameter stål ring gear
3T-3080: 398,49 mm udvendig diameter stål ring gear

Cat®-ringgear

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 3T-3080

Måleenheder

USMetrisk
Materialebeskrivelse: Stål
Udvendig diameter (mm): 398,49
Indvendig diameter (mm): 317,94
Bredde (mm): 127,2
Udvendig diameter (tommer): 15,688
Indvendig diameter (tommer): 12,517
Bredde (tommer): 5,007
Material: Low Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 3T-3080

DUMPER

777G 777E 777

LASTVOGN

777C 777B 777D 777G 777F

TRAKTOR

776D 776C 776B

STENBRUDSLASTVOGN

777E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet