Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter3T-7727: Åbning-skærm
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter3T-7727: Åbning-skærm
3T-7727: Åbning-skærm

Cat®-skærmåbning (ventilsamling)

Mærke: Cat

Produktbilleder
3T-7727: Åbning-skærm
3T-7727: Åbning-skærm

Cat®-skærmåbning (ventilsamling)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 3T-7727

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 25,4
Udvendig diameter (mm): 12,6
Længde (tommer): 1,0
Udvendig diameter (tommer): 0,5
Standardfarve: Gul
Material: Plastic Plastic,Polyamide Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 3T-7727

GUMMIHJULSLÆSSER

IT12

LARVEBÅNDSDOZER

D5H D3C D7H D10N D8L D6H D3C II

KOMPAKT HJULLÆSSER

910

SPIL

59N 59L 57H 55 59 58L

HJULLÆSSER

916 G910

BULLDOZER

5A 7A 7S 5P 5S 7U 10SU 10U 7SU

OPRIVER

10 7 5

LARVEBÅNDSLÆSSER

931C 931C II 931

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet