Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem3W-6600: 716 HOSE
Hjem3W-6600: 716 HOSE
3W-6600: 716 HOSE

Medium Pressure Hydraulic Hose Assembly

Mærke: Cat

Produktbilleder
3W-6600: 716 HOSE
3W-6600: 716 HOSE
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Medium Pressure Hydraulic Hose Assembly

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 3W-6600
Overall Length (mm): 690,0
Weight (kg): 6,05
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 3W-6600

LARVEBÅNDSDOZER

D4H D4H XL D4H III

SPIL

55 54 54H

BULLDOZER

4S 4P 4A

OPRIVER

4

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet