HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter417-1104: 65 mm indvendig diameter stangcylinder stempelstang
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter417-1104: 65 mm indvendig diameter stangcylinder stempelstang
417-1104: 65 mm indvendig diameter stangcylinder stempelstang

Cat®-stangenhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
417-1104: 65 mm indvendig diameter stangcylinder stempelstang
417-1104: 65 mm indvendig diameter stangcylinder stempelstang

Cat®-stangenhed

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 417-1104

Måleenheder

USMetrisk
Vægt (lb): 60,0
Materiale: Kulstål
Vægt (kg): 27,2
Bredde (mm): 70,0
Bredde (tommer): 2,8
Længde (mm): 1.271,0
Længde (tommer): 50,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 417-1104

MINI-GRAVEMASKINE

308E CR 308E2CR 308E 308E2 CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet